您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
Türkçe
English
312 L
Kukamet
Manual toggle clamps
toggle clamps with safety lock
Latch toggle clamps with safety lock
Powered by
CAD模型選擇
{kursunel/manual_toggle_clamps/toggle_clamps_with_safety_lock/latch_toggle_clamps_with_safety_lock/312_l.prj},{NB=312 - 2 - L},{SHA256=RNkYUb4k9cJZbFRJC9MYJHzlbwC5tgjbIZjHiLPaAAg=},{INAME=312_2_l},{NAME=312_2_l},{MODELNO=312 - 2 - L},{F1=1500},{F3=2000},{STROKE=45},{WEIGHT=175},{A=28.0},{B=33},{B2=5},{CMIN=32},{CMAX=62},{D=25},{E=13 - 15},{E2=10 - 14},{F=6 - 9},{G=31.0},{H=72},{H2=134},{J=23},{K=M4},{LMIN=142},{LMAX=172},{M=-},{N=6 x 9},{N2=5,5 x 7,5},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/312.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/312.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
詢價請求
1
2
3
4
5
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
F3
Force
[N]
STROKE
Thread length
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
CMIN
[mm]
CMAX
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E2
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
LMIN
[mm]
LMAX
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
N2
[mm]
312 - 1 - L
1000
1500
45
135
26.0
33
5
35
65
20
16
10
5
25.0
67
122
23
M4
135
165
-
Ø 5
Ø 5
312 - 2 - L
1500
2000
45
175
28.0
33
5
32
62
25
13 - 15
10 - 14
6 - 9
31.0
72
134
23
M4
142
172
-
6 x 9
5,5 x 7,5
312 - 3 - L
2200
3200
75
335
39.5
42
6
32
67
35
19 - 25
16
7,5 - 10,5
39.5
85
178
30
M6
177
212
-
7,5 x 11,5
Ø 6,5
312 - 4 - L
7000
8000
95
815
58.0
60
8
45
95
44
36.5
18 - 21
10.5
50.0
114
223
43
M8
232
282
Ø 9,5
Ø 9,5
8,5 x 10
312 - 5 - L
10000
11000
110
1185
58.0
65
8
45
127
44
36.5
18 - 21
10.5
50.0
114
223
43
M10
233
315
Ø 9,5
Ø 9,5
8,5 x 10
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處