您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
535
Kukamet
Manual toggle clamps
Straight line push pul type toggle clamps
Powered by
CAD模型選擇
{kursunel/manual_toggle_clamps/straight_line_push_pul_type_toggle_clamps/535.prj},{NB=535 - 3 - fi12 - R},{SHA256=/eIWC4XPIMBF+W+4hym1wvJgwfrMkNb2RS911OSEYF8=},{INAME=535_3_fi12_r},{NAME=535_3_fi12_r},{MODELNO=535 - 3 - fi12 - R},{F1=1500},{F3=1700},{FI=16:1},{SQUEEZESCREW=M8 x 50},{STROKE=43},{WEIGHT=630},{A=107},{B=59},{B2=124},{E=76.5},{E2=15.5},{E3=35,5 - 41},{F=36,5 - 42,5},{F2=41.0},{G=17.5},{H=30},{J=12},{K=M8},{L=156},{L2=87},{L3MIN=24},{L3MAX=58},{N=8 x 11},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/535.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/535.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
詢價請求
1
2
3
4
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
F3
Force
[N]
FI
YIELD (F1:Fi)
[N]
SQUEEZESCREW
Squeeze screw
[mm]
STROKE
Stroke
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
E
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
F
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
L3MIN
[mm]
L3MAX
[mm]
N
[mm]
535 - 3 - fi12 - L
1500
1700
16:1
M8 x 50
43
630
107
59
124
76.5
15.5
35,5 - 41
36,5 - 42,5
41.0
17.5
30
12
M8
156
87
24
58
8 x 11
535 - 3 - fi12 - R
1500
1700
16:1
M8 x 50
43
630
107
59
124
76.5
15.5
35,5 - 41
36,5 - 42,5
41.0
17.5
30
12
M8
156
87
24
58
8 x 11
535 - 4 - fi16 - L
4500
4700
23:1
M10 x 70
52
1030
130
71
157
74,5 - 75,5
18.0
35 - 41
41,5 - 53
41.5
20.5
35
16
M10
188
113
32
81
9 x 15
535 - 4 - fi16 - R
4500
4700
23:1
M10 x 70
52
1030
130
71
157
74,5 - 75,5
18.0
35 - 41
41,5 - 53
41.5
20.5
35
16
M10
188
113
32
81
9 x 15
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處