幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
Türkçe
English
221
Kukamet
Manual toggle clamps
Modular toggle clamps heavy duty
Powered by
CAD模型選擇
{kursunel/manual_toggle_clamps/modular_toggle_clamps_heavy_duty/221.prj},{NB=221 - 2},{SHA256=byrtfSiEdmHZmx0RhMzEvMXuzUy0D+DMTbm5iRmDsoU=},{INAME=221_2},{NAME=221_2},{MODELNO=221 - 2},{F1=2500},{FI=5:1},{ANGLE=120},{WEIGHT=240},{A=36},{B=48.5},{B2=6},{C=17.5},{E=20},{F=30 - 34},{H=72},{L=56},{L2=90},{N=6,5 x 8,5},{R=9.5},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/221.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/221.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
詢價請求
1
2
3
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
FI
YIELD (F1:Fi)
[N]
ANGLE
Angle
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
221 - 2
2500
5:1
120
240
36
48.5
6
17.5
20
30 - 34
72
56
90
6,5 x 8,5
9.5
221 - 4
7000
5:1
120
940
54
63.0
10
16.0
30
43 - 46
126
79
138
8,5 x 10
15.0
221 - 6
11000
5:1
120
1820
70
74.0
12
32.0
45
51 - 53
159
112
188
10,5 x 11,5
18.0
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處